Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Greifer für kollaborative Roboter – RMH

Intelligente Zusammenarbeit

  • Passt perfekt in Ihren Cobot – von führenden Herstellern kollaborativer Roboter für die Verwendung in ihren Robotern zertifiziert
  • Erweitern Sie Ihren Anwendungsbereich – 3 verschiedene Greiferdesigns zur Anpassung an Ihre exakte Anwendung
  • Vereinfachen Sie Ihre Installation und Einrichtungszeit – All-in-One-Lösung mit manuellem Werkzeugwechsler ermöglicht den Betrieb durch einfaches Anschließen von Luft und Strom
  • Senken Sie Ihre Kosten – Das integrierte Magnetventil spart bis zu 80 % des Luftverbrauchs im Vergleich zu einer externen Installation.

u.v.m.

  • Der Pneumatikgreifer ist von den folgenden Herstellern kollaborativer Roboter zertifiziert:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Kompatibel mit ISO 9409-1-50-4-M6 (Mechanische Schnittstelle: Standard der Montageabmessungen für End-of-Arm-Tools)
    • Plug & Play-Konfiguration für: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, und YASKAWA Electric Corporation
  • Hohe Greifkraft und Steifigkeit:
    • 2-Finger-Greifer: Bis zu 72,2 N
    • 3-Finger-Greifer: Bis zu 130 N
    • 2-Finger-Langhub: Bis zu 90 N
  • Reproduzierbarkeit: ±0,01 mm
  • Geteilte Schutzabdeckung verfügbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren