Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

G46, Manometer für Reinraum-Regler mit Grenzwertanzeige (A.D. 42)

  • Manometer für Reinraum-Regler mit Grenzwertanzeige
  • Außen-Ø 42 mm
  • Gewinde auf der Rückseite
  • Genauigkeit ±3 % F.S. (vom Endwert)
  • Druckbereich: 0 bis 1,0 MPa

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 6 von 6 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

G46---
Druckbereich
Anschlussgewinde
Zusammenbau
Anbauteil