Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Spezialzubehör, Miniatur, für Miniatur-Schlauch - M-*-2

  • Miniaturanschlüsse für den Einsatz mit TU-Miniaturleitungen
  • Anwendbares Leitungsmaterial: Polyurethan
  • Anwendbarer Leitungsdurchmesser: ø2/ ø1,2
  • Anwendbar in 4 Versionen: Widerhaken, abgewinkelter Widerhaken, Widerhaken-Steckverbindung, Reduzierstück
  • Max. Betriebsdruck (bei 20°): 1 MPa

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

M--2
Anschlussgröße
Modell