Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Flächengreifer – ZGS

Die effiziente Palettierlösung

  • Reduzierung der Installations- und Entwicklungszeit – Integration aller wichtigen Peripheriegeräte in einer einzigen Einheit
  • Ermöglicht eine Verkleinerung des Roboters – Schlankes und leichtes Design zur Optimierung der Roboterabmessungen
  • Optimieren Sie die Anwendung für maximale Effizienz – Die Anzahl der Ejektor-Baugruppen kann je nach erforderlichem Saugstrom gewählt werden
  • Höhere Produktivität – Effizientes Greifen von Werkstücken unterschiedlicher Form und Größe.

u.v.m.

  • Vakuumerzeuger-Baugruppe, Schaumstoffsauger, Versorgungsventil, Belüftungsventil und Druckschalter sind in jede Vakuumerzeugereinheit integriert und können durch einfaches Anschließen eines M8-Steckers und Druckluftversorgung sofort verwendet werden
  • Max. Haltekraft: 2144 N
  • Schaumstoffsauger-Größe: 400x240
  • Gewicht: 3,9 kg
  • Kann in Industrierobotern und kollaborativen Robotern montiert werden: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC und Yaskawa
  • Hält Werkstücke in jeder Ausrichtung, unabhängig von der Kontaktfläche.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren