Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

EX500, Feldbusmodul (64 Punkte) (SV1000/2000/3000/4000)

  • Dieses Produkt wird durch die neue Serie EX500 (128 Punkte) abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
  • Serielle Schnittstelle für Anschlussplattenventil der Serie SV
  • Kompatibel mit GW-Einheit: DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP
  • Spannungsversorgungsblock: 24 VDC
  • Stromaufnahme: 100 mA oder niedriger (bei Nennspannung)
  • Gewicht: 115 g

Produkt konfigurieren

 
EX500