Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

EX500, Eingangseinheit

  • Steckverbinder: M12 / M8
  • Anzahl Eingänge: 16
  • Stromaufnahme: max. 1,3 A/Einheit.
  • Interne Stromaufnahme: max. 200 mA (bei eingeschaltetem Eingangssignal)
  • Schutzart: IP67

Produkt konfigurieren

 
Steckerart