Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Feldbusmodul- EX245

Maßgeschneidert für den Einsatz in der Automobilindustrie

  • Immer sicher verbunden – PROFIsafe und AIDA kompatiblen Stecker
  • Garantierte Kommunikation jederzeit – MRP/MRPD und und Möglichkeit, die Strecken mit einer Ringtopologie zweifach (redundant) einzurichten
  • Größere Flexibilität – Verfügbarkeit von digitalen Ein-/Ausgabemodulen zusammen mit IO-Link-Kommunikation. Zugriff auf Devices vom PC durch eingebauter Webserver-Funktion
  • Glasfaserverbindung – Widerstandsfähig gegen elektromagnetischen Störungen, Condition Monitoring der Lichtdämpfung ermöglicht eine zustandsorientierte Wartung und verhindert ungeplante Maschinenstillstände

u.v.m.

  • Push-Pull, M12-Steckverbinder
  • Max. 32 Ventilspulen
  • Max. 128 Eingänge; max. 64 Ausgänge.

  • Dieses Produkt EX245-SPN1 ist nicht mehr lieferbar und wird ersetzt durch die neue Serie EX245-SPN1A abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

EX245-SPN1
SPN1

eClass-Nummer
eClass-Version
UNSPSC-Nummer
UNSPSC-Version