Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

EVZM400, Mechanisches 5/2-Wegeventil, Metallschieber, Europa

  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruck: 0,15 bis 1,0 MPa
  • Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 10
  • Gewinde: G(PF)
  • Anschlussgröße: Hauptventil 1/8, Pilotventil (EXH) M5