Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

EVHS*0_, 3/2-Wege-Restdruckablass-Handventil, Europa

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie Neue VHS ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnittsbereich mm 2 (Cv):
    1(P) bis 2(A) 21 - 93 (1,18 - 5,22);
    2A bis 3(R) 35 - 105 (1,97 - 5,90)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -5 bis 60 °C
  • Erforderliche Schaltkraft: 7,5 kgf (bei 1,0 MPa)

Produkt konfigurieren

 
Durchfluss
Anschlussgröße
Beschichtungsfarbe