Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Berechnungssoftware - Luftzustandsänderung

Welche Folgen eine Änderung des Luftzustands hat, erfahren Sie hier

Ist Ihnen die Druckveränderung beim Befüllen oder Entleeren Ihres Tanks oder Ihrer Zylinder ein Anliegen? Möchten Sie wissen, welche Zustandsänderungen sich bei der Kompression und Expansion von Luft ergeben? Beide Fragen lassen sich dank unserer Berechnungssoftware für Luftzustandsänderung beantworten.

Diese Software verfügt über mehrere Berechnungsmuster:

  • Druckänderung
  • Temperaturänderung
  • Luftmenge
  • Zustandsänderung
  • Nutzungsbedingungen

  • Systemvoraussetzungen

Nutzungsbedingungen

1. Die Ergebnisse der Auswahl und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, können von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Produkte erhalten, abweichen.

2. Bitte beachten Sie vor dem Einsatz der in dieser Software enthaltenen Produkte die „Sicherheitshinweise“, die „Vorsichtsmaßnahmen“, die „ Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen“ sowie die „Technischen Daten“ im jeweiligen Produktkatalog.

3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.

5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben

Systemvoraussetzungen

Die folgenden Browser/Versionen werden für die Nutzung der Webversion empfohlen:

  • Google Chrome 77.0 oder höhere Versionen
  • Mozilla Firefox 70.0 oder eine höhere Version
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oder eine höhere Version
  • Microsoft Edge 17 oder höhere Versionen
  • Safari 11.0 oder höhere Versionen

Die folgenden Systemanforderungen werden für die herunterladbare Version empfohlen:

  • Betriebssystem: Windows 8.1/10 (Version während des Supportzeitraums) (32bit/64bit)
  • Arbeitsspeicher: 4GB oder höher
  • Festplattenplatz: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz
  • Display: 1024×768pixel oder mehr
  • CPU: Celeron 2GHz oder mehr

Berechnungssoftware für Luftzustandsänderung

Technische Details der Software: Berechnungssoftware - Luftzustandsänderung v.1.0.05 (90 MB)

Nützliche Zusatzinfos

Benötigen Sie Informationen über die pneumatischen Antriebe von SMC?

Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog und entdecken Sie unsere breite Palette an pneumatischen Antrieben.