Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Berechnungssoftware - Druckabfall / empfohlener Durchfluss

Diese Software berechnet im Wesentlichen den Druckabfall oder die maximale Durchflussmenge für ein Rohr. Warum ist es für Sie interessant, diese Informationen zu kennen?

Wenn es sich um eine Anlage handelt, die beispielsweise Linearantriebe, Greifer oder sogar Ventile umfasst, ist es von grundlegender Bedeutung, den Druck zu kennen. Nur so lässt sich feststellen, ob es möglich ist, die Komponenten zu aktivieren und die erforderliche Kraft mit den betreffenden Elementen zu erreichen. Bei einer sehr langen oder überdimensionierten Leitung kann es zu einem Druckabfall kommen, der zu einer Störung der Anlage führt.

  • Nutzungshinweise

  • Systemvoraussetzungen

Nutzungshinweise

  1. Die Ergebnisse der Auswahl und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, können von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Produkte erhalten, abweichen.
  2. Bitte beachten Sie vor dem Einsatz der in dieser Software enthaltenen Produkte die „Sicherheitshinweise“, die „Vorsichtsmaßnahmen“, die „ Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen“ sowie die „Technischen Daten“ im jeweiligen Produktkatalog.
  3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
  4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
  5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.

Systemvoraussetzungen

Die folgenden Browser/Versionen werden empfohlen:

  • Google Chrome 77.0 oder höhere Versionen
  • Mozilla Firefox 70.0 oder höhere Versionen
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höhere Versionen
  • Microsoft Edge 17 oder höhere Versionen
  • Safari 11.0 oder höhere Versionen

Finden Sie Ihre Lösung

Nützliche Zusatzinfos

Benötigen Sie Informationen über Schläuche von SMC?

Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog und entdecken Sie unsere breite Palette an Schläuchen.