Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ITVH, Elektropneumatischer Hochdruckregler, 3.0 MPa

  • Einstelldruckbereich: 0,2 bis 2,0 MPa.
  • Max. Eingangsdruck: 3,0 MPa.
  • Max. Durchfluss: 3000 l/min (ANR).
  • Leistungsaufnahme: max. 3 W.
  • Stabilität: ±1 % vom Messbereich.

Produkt konfigurieren

 
Eingangssignal
Monitor-Ausgang
Leitungsgewinde
Anschlussgröße
Befestigungselement
Verdrahtungsoption
Druckanzeigeeinheit