Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Elektropneumatische Regler zur intelligenten Drucksteuerung

Optimieren Sie Ihre Prozesse durch hochpräzise Steuerung des Drucks

Eine stufenlose, hochpräzise Steuerung des Betriebsdrucks, kombiniert mit einer kompakten, leichten Bauweise. Das sind die Vorteile, mit denen die elektropneumatischen Regler von SMC in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen punkten. Dank der Drucksteuerung über elektrische Signale kann sich der Druck dynamisch anpassen und automatisiert auf den optimalen Wert einstellen. So sorgen unsere Druckregler für sichere, effiziente und damit nachhaltige Prozesse.

Ein weiterer Vorteil: Sie können unterschiedlichste Kommunikationsschnittstellen wie IO-Link CC-Link, DeviceNet™ oder PROFIBUS DP nutzen, um unsere Druckregler an übergeordnete Steuerungen anzubinden und in Ihre Automatisierung zu integrieren.

Für jede Anwendung den passenden Druckregler

Ob Luft, Sauerstoff oder Stickstoff; ob Lebensmittel-, Automobilindustrie oder Maschinenbau. Von der Materialbearbeitung mit Faserlaser über das Streckblasen von PET-Flaschen bis hin zur Kontrolle der Wickelspannung in der Druckerei – wir haben mit unserer großen Auswahl unterschiedlicher Druckregler-Modelle immer die passende Lösung für Sie: 

Serie ITV:      Druckreglung bis zu 1,0 MPa mit vielen Optionen für einen Einsatz genau nach ihren Anforderungen
Serie ITVX:   Für Anwendungen, die einen Druck von bis zu 2,0 MPa benötigen
Serie IVTH:   Ideal für hohen Druck bis zu 3,0 Mpa
Serie IITV23: elektropneumatischer Regler spart nicht nur Zeit und Platz bei der Installation, sondern reduziert auch den Aufwand für Verdrahtung, E/A-Einheiten, Verrohrung und Einrichtung mit bis zu 4 Reglerstationen und 8 E/A-Stationen.

Welche Vorteile bieten unsere elektropneumatischen Regler

  • Einfache, dynamische Luftdrucksteuerung 
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Kompaktes, raumsparendes Design 
  • Steuerung verschiedener Medien
  • Unterschiedliche Kommunikationsschnittstellen verfügbar

Kurze Lieferzeiten, geringe Ausfallrisiken und eine große Auswahl unterschiedlicher Regler – damit Ihre Anlage reibungslos und optimal arbeiten kann. 

Intelligente Druckregelung im Zeitalter von Industrie 4.0
Prozessautomatisierung und Digitalisierung sind für industrielle Anwendungen heute maßgebend. Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg dahin: Unsere elektropneumatischen Druckregler sind die entscheidene Bausteine für eine präzise, sichere und effiziente Prozessautomatisierung. Dank IO-Link ermöglichen sie die Anbindung an übergeordnete Steuerungen, eine komfortable Fernsteuerung und einen schnellen Datenaustausch. Und sind damit bestens für Industrie 4.0 Anwendungen geeignet. 
Fit für die Digitalisierung, nachhaltig, zuverlässig und effizient – das sind die Anforderungen, die in der Industrie 4.0 an Maschinen gestellt werden. Unsere innovativen Produkte und Lösungen tragen dazu bei, dass Ihre Anlage diesen Ansprüchen problemlos gerecht wird.

Wir können unseren Kunden helfen, die von der Industrie angestrebte Energieeffizienz zu erreichen, da unsere elektropneumatischen Regler in vielen Anwendungen der industriellen Automatisierung eingesetzt werden können.


In welchen Branchen kommen unsere elektropneumatischen Druckregler zum Einsatz? 

  • Verpackungsindustrie. Punktgenaue Druckluftsteuerung bei Spitz- und Streckblasen von PET Flaschen
  • Lebensmittelindustrie: Zuverlässige Sauberkeit bei Spülvorgängen
  • Automobilindustrie: Intelligente Drucksteuerung auch auf engstem Raum 
  • Druckindustrie: Kontrollierte Wickelspannung mit elektropneumatischen Druckreglern von SMC
  • Lasertechnik: Faserlaser-Materialbearbeitung intelligent steuern

 

Sehen Sie selbst, wie ITV Ihnen zu einer "einfachen und intelligenten Steuerung Ihrer Anwendungen" verhilft."

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Entspricht unser Produkt Ihren Anforderungen?

Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog, um alles zu erhalten, was Sie für die Entwicklung Ihrer Lösung benötigen: Verfügbarkeit von Lagerbeständen, 3D-Modelle, CAD-Dateien, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und vieles mehr.

Zu den Produktkatalogen

 

Entdecken Sie den SMC Expertise Hub

Langzeitbewährter Erfolg: Unsere Elektro-pneumatischen Regler
Von Mohamed Boudouhi, Product Manager bei SMC Deutschland
Weiterlesen 

Haben Sie Fragen zu elektropneumatischen Reglern?

Unsere Experten beantworten Sie gerne!