Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-ITV1000/2000/3000, Elektropneumatischer Regler

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Druckbereich: 0,005 bis 0,9 MPa
  • Maximale Durchflussmenge: 4000 l/min (ANR)
  • Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.