Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Vakuumgreifer für kollaborative Roboter – ZXPE5

Zusammenarbeit fördern

  • Vereinfachen Sie Ihren Installationsaufwand – Integration der Peripheriegeräte für den Vakuumgreifer in einer einzigen Einheit
  • Verbessern Sie die Prozesskontrolle – Ausgestattete Diagnosefunktion und visuelle 360º-Anzeige
  • Senken Sie Ihre Kosten – Drei Betriebsarten, die den Stromverbrauch optimieren
  • Erleichtern Sie Ihren Werkzeugwechsel – Konform mit ISO9409-1-50-4-M6. Werkzeugwechsel nur durch Anbringen von 2 Klemmschrauben.

u.v.m.

  • Passende Hersteller: UNIVERSAL ROBOTS
  • Vakuumpumpe, atmosphärisches Entlüftungsventil, Druckwächter und Sauger sind integriert, so dass sie durch einfaches Anschließen eines M8-Steckers verwendet werden können
  • Die Anzahl der Sauger kann konfiguriert werden: 1, 2 und 4:
    • Größe Ø: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Form: flach, flach mit Rippe, Faltenbalg, dünn flach, mehrstufiger Faltenbalg
    • Material: NBR, Silikonkautschuk (weiß und blau), Urethankautschuk, FKM
  • Diagnosefunktion, mit der Sie den Zustand des Produkts überprüfen können:
    • Vergleicht den Ausgangszustand und den aktuellen Zustand des Vakuums, wenn kein Werkstück angesaugt wird
    • Vergleicht die werkseitigen Einstellungen und die aktuellen Einstellungen des max. Vakuum.

Produkt konfigurieren

 
Form des Saugerflansches
Kompatibler Roboter
Ausgangsart
Durchmesser Saugnapf
Vakuumsauger-Form
Material Saugnapf
Anbauteil
Roboter-Anschlusskabel
Technische Daten des digitalen Druckschalters
Manueller Wechsler