Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb, Linearführung, motorlose Ausführung - LEJS

Ihr Motor, unser Antrieb. Die hochsteife Ausführung

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Sorgen Sie für Robustheit in Ihrer Anwendung – Kann für exzentrische Lasten mit großen Beschleunigungen verwendet werden
  • Optimieren Sie die Integration– Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl.

u.v.m.

  • Baugröße: bis zu 63 mm
  • Hub: bis zu 1790 mm
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast : bis zu 400/80 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 2300 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s²
  • AC Servomotor, 100/200 W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Lead Screw
Stroke