Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb - LEFS

  • Baugrößen: 16, 25, 32 und 40 mm
  • Hub: 50 bis 1200 mm
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Schritt- und Servomotoren
  • Encoder: inkremental.

Produkt konfigurieren

 
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Signalgeber-Befestigungselement
Schutzband-Stopper
Passbohrung          
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder