Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb für Trockenräume, AC Servomotor - 25A-LEFS

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Baugrößen: 25, 32 und 40 mm
  • Hub: 50 bis 1000 mm
  • AC Servomotor, 100/200/400 W.

Produkt konfigurieren

 
Series
Accuracy
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Passbohrung
Antriebskabel-Ausführung
Kabellänge
Controller-Ausführung
I/O Stecker