Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elastische Greiferbacke – MH-X7654

Unübertroffene Anpassungsfähigkeit

  • Vielseitigkeit – Fortschrittliche elastische Materialien ermöglichen das Greifen von undefinierten Werkstücken
  • Anpassung an jede Anwendung – Verschiedene Fingermaterialien zur Erfüllung Ihrer Anforderungen, EPDM und FDA-konformes Silikonkautschuk
  • Sorgfältige Handhabung – Die schmale und leichte Konstruktion ermöglicht das Aufnehmen von dicht gepackten Werkstücken
  • Vorsichtige Sensibilität – Elastische Finger mit großer Flexibilität, um zerbrechliche Gegenstände nicht zu beschädigen. Finger passen sich perfekt an die Größe des Werkstücks an.

u.v.m.

  • Verschiedene Fingermaterialien:
    • EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk): hohe Abriebfestigkeit
    • Silikongummi: FDA-konform"
  • Schlankes Design, nur 3 mm schmal
  • Effektive Greiffläche: 58 x 60 mm
    • Kann in 2 verschiedenen Richtungen montiert werden, um sich perfekt an die Anwendung anzupassen
  • Betriebstemperaturbereich:
    • EPDM: -20 bis 150 ºC
    • Silikon: -30 bis 200 ºC.