Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

3/2-Wege-Entlüftungsventil mit Verriegelungsbohrungen, einfachwirkend - 25A-VHS-D

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Modulare Bauweise im einheitlichen One-Box-Design (AC-D)
  • Durchflussmenge bis zu 14098 l/min
  • Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Drehknopfs
  • Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch unbeabsichtigte Druckluftversorgungsprobleme (OSHA-konform)
  • Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.