Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

EAV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, Europa

  • Betriebsdruckbereich: 0,2 - 1 MPa
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110 bis 120, 200, 220 VAC
  • Zulässige Spannungsschwankung: -15 % bis +10 %
    der Nennspannung
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 0 bis 60°C
  • Elektrischer Eingang: eingegossenes Kabel, DIN-Stecker Typ D,
    DIN-Stecker Typ Y

Produkt konfigurieren

 
Größe
Anschlussgröße
Option
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Q