Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

3-Finger-Greifer, Pneumatischer Greifer, Parallelausführung, Durchgangsbohrung mit Staubschutzabdeckung - MHSHJ3

  • Maximale Greifkraft 490 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 120 cpm.