Nicht registriert. Bitte kontaktieren Sie sales.at@smc.com
Online-Produktkatalog
Unsere Druckschalter der Serie ZSE10(F)/ISE10 passen einfach einwandfrei überall dort, wo nur ein begrenzter Einbauraum zur Verfügung steht. Sie bieten trotz ihrer geringen Breite von nur 9,8 mm die gleiche Leistung wie unsere beliebte Serie ZSE30A/ISE30A, bei nur 50 % des Einbauplatzbedarfs. Diese Druckschalter verfügen über zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Kopierfunktion, mit der die Einstellung des Unit-Sensors auf bis zu 10 Device-Sensoren gleichzeitig kopiert werden kann. Auf diese Weise werden der Einstellaufwand und Fehlerquellen bei der Übertragung von Einstellungen verringert. Die Einstellungen können darüber hinaus mithilfe der Funktion zur Einstellung des Sicherheitscodes komplett gegen unerwünschtes Bedienen geschützt werden. Außerdem sorgen die beiden Betriebsanzeigen in den Signalfarben Rot und Grün für eine verbesserte Ablesbarkeit, mit der die Druckschalter auf einen Blick überprüft werden können. Diese neuen digitalen Druckschalter sind für Direktmontage, Schalttafeleinbau und DIN-Schienenmontage mit seitlichem Anschluss oder Anschluss von der Rückseite erhältlich und bieten sich bei Anwendungen mit vielen Schaltern an, bei denen der Platz auf dem Paneel begrenzt ist. Und natürlich vergessen wir auch hier nicht unser Engagement für Energieeinsparungen, denn diese Druckschalter verbrauchen dank ihrer Energiesparfunktion äußerst wenig Energie (20 % geringerer Stromverbrauch).
Dieses Produkt wird durch die neue Serie ISE20 abgelöst.
Unser neuer Präzisionsdruckschalter der Serie ZSE40 A(F) / ISE40A mit 2-farbiger Anzeige wurde auf der Grundlage unserer erfolgreichen Serie ZSE/ISE 40 entwickelt und bietet zusätzliche Funktionen. Diese neue Serie ist sowohl mit digitalem Ausgang (NPN- oder PNP Transistor) als auch mit einem zusätzlichen Analogausgang erhältlich (Spannungs- oder Stromausgang). Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Kopierfunktion des Sensors das gleichzeitige Einstellen von bis zu 10 Device-Sensoren während der Einstellung der Unit. Die einfache Einstellung in 3 Schritten und der neu hinzugefügte Sicherheitscode sorgen dafür, dass mögliche Fehleinstellungen, langwierige Einstellprozesse und das Bedienen durch unbefugte Personen weitgehend verhindert werden. Diese neue CE-, UL/CSA- und RoHS-konforme Serie ZSE40 A(F) / ISE40A verfügt außerdem über eine Energiesparfunktion, mit der die Leistungsaufnahme um bis zu 20% verringert wird, zahlreiche Anschlussvarianten sowie die Möglichkeit der direkten Montage oder des Schalttafeleinbaus.
Als sich die Entwicklungsingenieure des führenden Experten in der Automatisierungstechnik, SMC Corporation, der Herausforderung stellten einen kompakten digitalen Druckschalter für verschiedenste Medien, hohe Drücke und mit einem großem und gut sichtbaren digitalen Display zu entwickeln, war die perfekte Antwort darauf die neue ISE 70/75 Serie.Diese kompakten Druckschalter erweitern auf effiziente Art die bereits existierenden Druckschalterserien von SMC und sind in drei Ausführungen erhältlich: Das Modell ISE 70 für Druckluft oder Edelgase zur Überwachung eines Betriebsdruckbereichs zwischen 0,1 und 1 MPa und die Modelle ISE 75 und 75H mit einem Edelstahlanschluss für verschiedenste Medien mit einen maximalen Betriebsdruck von bis zu 10 MPa bzw. 15 MPa.Mit Gehäusen aus Aluminium-Druckguss und 4 verschiedenen Einstellungen kann der Betriebsstatus schnell und einfach von der gut sichtbaren, 10 mm hohen, zweifarbigen Anzeige abgelesen werden.Diese Druckschalter sind mit 2 Ausgängen oder 1 Ausgang erhältlich, mit Rc-, NPT- oder G1/4-Anschlussgewinde und mit fixer oder einstellbarer MPa- oder PSI-Druckanzeige und erfüllen sowohl die weltweit gültigen CE- und UL/CSA- Standards als auch die Schutzart IP67. Die ultimative Lösung zur für die Druckmessung in rauer Umgebung!
Der elektronische Druckschalter der Serie ISE1 ist ein kompakter Druckluftschalter für Überdruck. Die kleine und kompakte Bauform mit geringer Schaltzeit von nur 10 ms bei 24 VDC Eingangsspannung und PNP Schaltausgang kann überall zwischen Druckluftleitungen platziert werden. Die Schaltpunktanzeige wird mit der LED signalisiert. Eingegossene Kabel oder Steckerversionen stehen zur Verfügung.
Der elektronische Druckschalter der Serie ISE2 (für positiven Druck) ist kompakt und kann in ZX oder ZR Vakuumsystem integriert werden. Die Druckschalter der Serie ISE2 haben eine kurze Ansprechzeit von 10 ms und dank Steckbuchse einfach zu verdrahten.