Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Druckschalter für Standardanwendungen, ISG

  • Anwendbare Medien: nicht korrosive Flüssigkeiten/Wasser/Luft/Inertgas und Flüssigkeiten, die Edelstahl 316 nicht korrodieren, z. B. Dampf
  • Druckbereiche: von -100 kPa bis 1,0 MPa
  • Wiederholbarkeit: ±3 % F.S.
  • Elektrischer Eingang : eingegossenes Kabel
  • IP40 oder IP44.