Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Drucklufteinsparung, einfacher Einstellknopf, Druckregelventil - ASR

  • Um den Luftverbrauch maximal zu reduzieren, sollte dieses Produkt zusammen mit der ASQ -Serie verwendet werden
  • Anschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.