Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Schwer entflammbarer Schlauch, dreilagiges Polyurethan – TRTU

  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6 bis 12 mm
  • Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C für Luft und 0 bis 60 °C für Wasser
  • Farben: weiß, schwarz, rot, blau, gelb und grün.