Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Doppelwandige Fluorpolymer-Polyurethan-Schläuche - TUL

Flexibel mit beständigem Innenschlauch

  • Chemikalienbeständig bei gleichzeitiger Flexibilität – Außen Polyurethan, innen Fluorpolymer
  • Leicht identifizierbare Druckluftkreise – In vier Farben verfügbar.

u.v.m.

  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm
  • Max. Betriebstemperatur: 80 °C
  • 4 Farbvarianten: schwarz, weiß, blau und transparent.