Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

3/2-Wege-Entlüftungsventil mit Verriegelungsbohrungen - VHS-D

Wartung leicht gemacht

  • Verringerung der Druckluftversorgungs- und Entlüftungszeit – Durchfluss bis zu 14098 l/min
  • Energiesparend – Keine Luftentweichung bei Betätigung des Drehknopfes
  • Verhindert Unfälle durch unbeabsichtigte Druckluftzufuhr – In der Entlüftungsstellung kann das Ventil mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.

u.v.m.

  • Modulare Bauweise im einheitlichen One-Box-Design (AC-D)
  • Durchflussmenge bis zu 14098 l/min
  • Energiesparend: Keine Luftentweichung bei Betätigung des Drehknopfes
  • Gemäß OSHA-Norm (US standard)
  • Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Gehäusegröße
Gewindeart
Anschlussgröße
Montage
Schalldämpfer
Farbe Drehknopf
Material Drehknopf
Durchflussrichtung
Einheit
Gehäuseoption