Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher, Doppel-Drosselrückschlagventil - ASD-D

  • Ermöglicht bidirektionale Durchflussregelung
  • Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 3/8"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Anschlussgröße
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø
Dichtung