Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung – CY3-Z

Magnetisieren Sie Ihre Pneumatik

  • Sparen Sie Platz in Ihren Maschinen – die Bewegung durch Magnetkraft macht ein Kolbenstange überflüssig
  • Reduzieren Sie Ihre Druckluftkosten – leckagefreier Zylinder, da keine mechanische Verbindung erforderlich ist
  • Profitieren Sie von der Gewichtsreduzierung – nur 1,13 kg leicht (Ø 32 und 100 mm Hub).

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Hübe bis 5000 mm
  • Haltekraft bis zu 2256 N
  • Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s
  • Elastische Dämpfung.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
  []