Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CY1S, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie CY1S-Z ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Gleiterausführung: Gleitlager
  • Kolbendurchmesser: 6, 10, 15, 20, 25, 32, & 40 (mm)
  • Hub von 50 mm bis 1000 mm
  • Lieferbar mit hoher oder niedriger magnetischer Haltekraft
  • Lieferbar mit Stoßdämpfern

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Magnethaltekraft
Hub
  []
Einstellung