Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Doppelkolbenzylinder – CXS2

Verdoppeln Sie Ihr Potenzial

  • Hohe Lasten präzise bewegen – Doppelkolbenkonstruktion sorgt für eine Kraft von bis zu 1126 N und eine Verdrehsicherheit von ±0,1°
  • Passen Sie es an Ihre Anwendungsanforderungen an – Hübe bis zu 200 mm und leicht einstellbar durch Anziehen der Sechskantmutter
  • Größere Montage- und Konstruktionsflexibilität – Zylindergehäuse und Werkstück können problemlos aus verschiedenen Richtungen montiert werden. 4 Richtungen für die Montage des Zylindergehäuses und 3 Richtungen für die Montage des Werkstücks.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Hübe bis 200 mm
  • Max. Kolbengeschwindigkeit 800 mm/s
  • Elastische Dämpfung
  • 4 Einbaurichtungen.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren