Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CXS-A, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, pneumatische Endlagendämpfung

  • Doppelkolbenstangenzylinder mit pneumatischer Dämpfung
  • Gleitlager oder Kugellager
  • Zylinderdurchmesser: 20 mm, 25 mm, 32 mm
  • Standardhub: 20-100 mm
  • Gewindetypen: M, Rc, NPT, G
  • Signalgeber lieferbar

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 3 von 3 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

CXS-A
Lagerausführung
Kolben-Ø
Gewinde
Hub
Signalgeber
Anzahl