Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Druckluftzylinder - CS2

Go big

  • Erhöhen Sie die Robustheit Ihrer Maschine - bis zu 700N Seitenlast zulässig
  • Reduzieren Sie Ihre Installationskosten - Leichtes Design dank der Aluminium-Druckgussabdeckungen
  • Reduzieren Sie Ihren Aufwand - Dämpfung und Luftanschluss befinden sich auf derselben Seite.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250
  • Hübe bis 1600 mm
  • Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischer Dämpfung
  • Axialer Druckluftanschluss möglich
  • Dämpfscheiben sind Austauschbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren