Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

CRB1

CRB1
  • Drehmoment von bis zu 150 Nm
  • Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270° und 280°
  • Verschiedene Ausführungen des Wellenendes
  • Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss
  • Montage: Grundausführung oder Fußbefestigung
  • Viele Optionen auf Bestellung verfügbar.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.