Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CQU Kompaktzylinder, Plattenausführung, Doppeltwirkend, Standardkolbenstange

  • Leichte und kompakte Bauweise.
  • Baugröße: 20, 25, 32, 40.
  • Hub: 5 bis 100 mm.
  • Signalgeber kann montiert werden, ohne den Fuß zu entfernen.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

CQUB20-50
Montage
Baugröße
Hub
Kolbenstangengewinde
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Hub
50 mm
Signalgeber
Ohne Signalgeber
Montage
B (Gewindebohrungen, beidseitig)
Anzahl
2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Kolbenstangengewinde
Innengewinde
Baugröße
20 mm
Maximaler Betriebsdruck
0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck
0.08 MPa
Prüfdruck
1.0 MPa
Ausführung der Dämpfung
elastische Dämpfung
Medium
Druckluft
Umgebungs und Medientemperatur
-10 - 70 °C
Hubtoleranz
+1.4 0 mm
F450 - Mounting
Durchgangsbohrung/Gewindebohrungen beidseitig
Kolbengeschwindigkeit
50 - 500 mm/s
Wirkungsweise
doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Gewicht
0.192 Kg
eClass-Nummer
eClass-Version
UNSPSC-Nummer
UNSPSC-Version