Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kompaktzylinder - CQS

Platzmangel ist kein Problem mehr

  • Reduzierte Einbaumaße - Ideal für Anwendungen mit begrenzten Einbauräumen
  • Verdrehsichere Variante - Kolbenstange mit sechseckigem Querschnitt
  • Flexibel im Design - Dank der quadratischen Gehäuseform und der einfachen Signalgeber-Montage.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25
  • Hübe bis 50 mm
  • Elastische Dämpfung
  • Batteriefertigungskompatible Version verfügbar
  • Signalgeber montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren