Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kompaktzylinder, Hochleistung – CQE

Entfesseln Sie die volle Kraft, mit minimalem Platzbedarf und Druck

  • Behalten Sie hohe Kraft beim Ausfahren auch mit reduziertem Betriebsdruck bei – bis zu 628 N bei 0,35 Mpa (Ø 40 mm)
  • Reduzieren Sie die Abmessungen Ihrer Maschine ohne Leistungseinbußen – Die theoretische Ausgangskraft entspricht der eines Zylinders, der eine Nummer kleiner ist
  • Erhöhen Sie die Leistung, ohne Ihre Maschine umzugestalten – bis zu 1,5 Mal höhere Kräfte als bei Zylindern mit derselben Bohrungsgröße.

u.v.m.

  • Kolbendurchmesser (mm): 20, 25, 32, 40 mm
  • Hub: 50
  • Polygonale Kolbenstange
  • Kompakte Signalgeber können montiert werden.