Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

CM2-Z

CM2-Z
Profitieren Sie von den Möglichkeiten der erneuerten Serie CM2. Dank der neuen Befestigungselemente für die Signalgeber, kann die optimale Schaltposition durch einfaches und schnelles Lösen einer Schraube gefunden werden. Gleichzeitig bieten die transparenten Elemente eine hervorragende Sicht auf den Status der LED am Signalgeber, dadurch können Sie schnell und einfach den Schaltzustand erkennen. Auch der Zylinder bietet eine bemerkenswerte Flexibilität. Die Kolbenstange kann wahlweise mit einem Außengewinde oder einem Innengewinde geliefert werden. Wenn Sie nur einen begrenzten Platz in der Anlage zur Verfügung haben, bietet sich die Variante mit Innengewinde an, da Sie hier in der Länge bis zu 29 mm einsparen. Die Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten bietet Ihnen eine sehr hohe Freiheit in der Konstruktion, so dass Sie diesen Zylinder an nahezu allen Pick- & Place-, Positionier- und Klemmanwendungen einsetzen können.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.