Magnet
-- Bitte auswählen --
Keine
D (Eingebaut)
Keine
Montage
-- Bitte auswählen --
B (Standard)
C (Schwenkbefestigung)
D (Gabelbefestigung)
F (Flanschbefestigung vorn)
G (Flansch hinten)
L (Fuß)
T (Mittelschwenkbefestigung)
-- Bitte auswählen --
Schlauch
-- Bitte auswählen --
125-160 mm Aluminiumrohr, 180-250 mm Stahlrohr
F (125-160 mm Stahlrohr)
-- Bitte auswählen --
Kolben-Ø
-- Bitte auswählen --
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
-- Bitte auswählen --
Gewinde
-- Bitte auswählen --
Rc
TN (NPT)
TF (G)
-- Bitte auswählen --
Hub
Option
-- Bitte auswählen --
Dämpfung beidseitig
H (Elastische Dämpfung hinten)
HJ (Rückseitige elastische Dämpfung & Nylon-Faltenbalg)
HK (Rückseitige elastische Dämpfung & hitzebeständiger Faltenbalg)
J (Polyamid Faltenbalg, Dämpfung: beidseitig)
JN (Polyamid beidseitig, ohne Dämpfung)
JR (Polyamid Faltenbalg, Dämpfung: Vorderseite)
K (Hitzebeständiger Faltenbalg & elastische Dämpfung beidseitig)
KN (Hitzebeständiger Faltenbalg, ohne elastische Dämpfung)
KR (Hitzebeständiger Faltenbalg & elastische Dämpfung vorn)
N (Ohne Dämpfung)
R (Elastische Dämpfung vorne)
Dämpfung beidseitig
Signalgeberausführung für Zylinder
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
F9G--Elektronischer Signalgeber, 3-Draht NPN, horizontal
F9H--Elektronischer Signalgeber, 3-Draht PNP, vertikal
Y7G--Elektronische Schalter, eingegossene Kabel, 3-adrig NPN
Y7H--Elektronische Schalter, eingegossene Kabel, 3-adrig PNP
A33--Reedschalter, DC-Spannung >5
A90--Reedschalter, AC-Spannung, horizontal, 0,5 m
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A34--Reedschalter, DC-Spannung >5
A44--Reedschalter, DC-Spannung >5
A54--Reedschalter, DC-Spannung >5
A59W--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, LED, 2-Draht, 0,5 m
F59F--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-Draht NPN, 0,5 m
G39--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht PNP, Terminal
J51--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, 0,5 m
K39--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, Terminal
Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder Vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m Anschlusskabel (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
M (1m)
L (3 m-Anschlusskabel)
Z (5 m Anschlusskabel)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
0,5 m Anschlusskabel (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl
-- Bitte auswählen --
2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
S (1 Stk.)
2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Verriegelungseinheit mit eingebautem Magnet
-- Bitte auswählen --
Keine
D (Eingebaut)
-- Bitte auswählen --
Signalgeber für Verriegelungseinheit
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
A90--Reedschalter, AC-Spannung, horizontal, 0,5 m
A90L--Reedschalter, AC-Spannung, horizontal, 3 m
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A93L--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal, 3 m
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BL--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 3 m
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NL--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 3 m
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PL--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 3 m
-- Bitte auswählen --