Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal
M9BAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, Anschlusskabel, vertikal
M9BV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, vertikal, 0,5 m
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, vertikal
M9NV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, vertikal, 0,5 m
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, vertikal
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
M9PAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, vertikal
M9PV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, vertikal, 0,5 m
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, vertikal, 0,5 m
F9G--Elektronischer Signalgeber, 3-Draht NPN, horizontal
F9H--Elektronischer Signalgeber, 3-Draht PNP, vertikal
P3DW--Elektronische Schalter, 2-farben-Anzeige, Für starkes Magnetfeld, 2-adrig
A73C--Reedschalter, DC-Spannung>5,
A79W--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A80--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, AC-Spannung <100, 2-Draht, vertikal, 0,5 m
A80C--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, AC-Spannung <24, 2-Draht, vertikal, 0,5 m
A80H--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, AC-Spannung <100, 2-Draht, 0,5 m
A90--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, AC-Spannung <100, LED, 2-Draht, 0,5 m
A90V--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, AC-Spannung <100, LED, 2-Draht, vertikal, 0,5 m
A93--Reedschalter, DC-Spannung >5, <24, AC-Spannung<100, LED, horizontal, 0,5 m
A93V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
A96--Reedschalter, DC-Spannung >5, LED, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
A96V--Reedschalter, DC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
F79F--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal, 0,5 m
F7NT--Elektronischer Signalgeber, mit Timer, DC-Spannung >5<24, LED, 3-Draht NPN
J79C--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, Stecker, vertikal, 0,5 m
-- Bitte auswählen --