Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

55-LVA, Reinstmedien-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

  • Reinraum-Ventil für Chemikalien (Einzelventil)
  • Gewindeanschlüsse, druckluftgesteuert
  • Betriebsdruck: 0,3 ~ 0,5 MPa
  • Medientemperatur: 0 bis 100°C
  • Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Produkt konfigurieren

 
Gehäuseklasse
Ventilausführung
Anschlussgröße
Gewinde
Material
Option