Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CH(D)SG Hydraulikzylinder (entspricht ISO) : 16 MPa

  • Hydraulikzylinder (entspricht ISO)
  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Nenndruck: 16 MPa
  • Max. Gewicht: höchstens 52 % der CH2-Serie 
  • Zylinder mit Gehäuse und Befestigungselementen können leicht zusammen- und auseinandergebaut werden.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Kolbenstangenmutter
Dämpfung
Anschlussposition
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl