Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CCT, Niederdruckhydraulikwandler

  • Niederdruck-Hydraulik-Wandler, Serie CCT
  • Wandlergröße (mm): 63, 100, 160
  • Hubbereich (mm): 50 bis 800
  • Betriebsdruck: 0 bis 0,7 MPa
  • Prüfdruck: 1,05 MPa
  • Medium: Turbinenöl (40 bis 100 cSt)