Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
A90--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, horizontal
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
-- Bitte auswählen --
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
LDPC (3,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
SC (0,3 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker, 3 & 4 OUT)
SE (0,3 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker, 1 & 4 OUT)
-- Bitte auswählen --