Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C96S(D), ISO-Zylinder 15552, doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig

  • ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig
  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub: 25 bis 1900 mm
  • Signalgeber montierbar.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Faltenbalg
Kolbenstange
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl