Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

ISO-Zylinder mit Verriegelung - C96N

Einfach austauschbar dank ISO

  • Vereinfachte Handhabung in Installation und Wartung – Verriegelung ist manuell und getrennt vom Zylinder zu betätigen
  • Darauf können Sie vertrauen – Verriegelungskraft bis zu 6080 N
  • Flexibel durch ISO-Konformität – Viele Anbauteile sowie Signalgeber (mit zweifarbiger Anzeige), die auf allen Zylinderseiten zu montieren sind.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hübe bis 1900 mm
  • Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischer Dämpfung
  • Verriegelungseinheit kann separat bestellt werden
  • Getrennte Konstruktion von Verriegelungseinheit und Zylinder
  • Verriegelungseinheit mit Anzeige des Verriegelungszustands.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren