Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

C96-C

C96-C
  • C96-C, ISO 15552 Zylinder, doppelwirkend, mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, mit pneumatischer und elastischer Dämpfung.
  • Jetzt mit neuen Ausführungen: Durchgehende Kolbenstange ist jetzt Standard, verdrehgesicherte Kolbenstange mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, Leichtlaufzylinder für Standardkolbenstange.
  • Optional Faltenbalg für die Standardausführung hinzugefügt.
  • Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischen Dämpfung.
  • Kolben-Ø (mm): 32 ~ 100.
  • Hübe bis 1900 mm.
  • Um bis zu 17% reduziertes Gewicht durch geänderte Geometrie des Zylindergehäuses und des Kolbens.
  • Viele Optionen und Varianten nun als Standard erhältlich.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.