Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

ISO/VDMA-Druckluft-Zylinder (ISO 6431) C95

ISO bedeutet Service mit SMC

  • Erhalten Sie die qualifizierte Unterstützung, die Sie benötigen – Persönliche und schnelle Beratung durch unsere Experten
  • Setzen Sie Ihre Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb – Produziert und gelagert in Europa
  • Passen Sie den Zylinder an Ihre Anwendung an – Bis zu 30 Kolbenstangenmodifikationen verfügbar

u.v.m.

  • Abmessungen entsprechend ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
  • Verfügbare Kolben-Ø (mm): 160, 200, 250 (Standardausführung) / 50, 63, 80, 100 (Ausführung mit Positioniereinrichtung)
  • Signalgeber montierbar

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Signalgeber
Anschlusskabel
Anzahl