Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)S1-XC10, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Mehrstellungszylinder/durchgehende Kolbenstange

  • Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montagen: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch, Schwenklager
  • Faltenbalg und Dämpfer sind lieferbar
  • Signalgeber montierbar für Kolben-Ø 125 mm bis 200 mm.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Schlauchmaterial
Ausführung
Kolben-Ø
Gewindeart
Hub A (Für weitere Hübe kontaktieren Sie bitte SMC)
Option A
Hub B (Maximaler Wert für A+B: 1000 mm (Ø 125, Ø 140), 1200 mm (Ø 160 bis Ø 300))
  []
Option B
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl